Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

360052
HLR50/1H(DC)230V

Eaton Moeller series HLR Halbleiterrelais, Hockey-Puck, 1-phasig, 50 A, 24 - 265 V, DC

Listenpreis EUR37.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series HLR Halbleiterrelais
Katalognummer
360052
Produkt Länge/Tiefe
28.8 mm
Produkthöhe
58.2 mm
Produktbreite
44.8 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CE
UL 508
EAC
CCC
UL-File No.: E338590
CSA-File No.: 603498
EAN
4015081998197
Modellcode
HLR50/1H(DC)230V

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
9
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
100 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
95 % relative Luftfeuchte nicht betauend bei 40°C
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-40 °C

Steuerkreis

Verzögerungszeit
1/2 Periode
Rückfallzeit
< 1/2 Periode
Abfallspannung
1,2 V DC
Eingangsstrom
< 12 mA
Anzugsspannung
2,5 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
32 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
3 V

Bauartnachweis
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
6
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
56 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
56 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
50 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Betriebsspannung - max.
265 V
Betriebsspannung - min.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A
15 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
265 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
24 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV (gemäß IEC/EN 61000-4-2)
Berstimpuls
Hauptleiter: 2 kV, 5 kHz PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-4)
Steuerung: 1 kV, 5 kHz PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-4)
Kontaktentladung
4 kV (gemäß IEC/EN 61000-4-2)
Elektromagnetische Felder
10 V/m, 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2,0 GHz, PC 1
3 V/m, 2,0 - 2,7 GHz, PC 1
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V/m, 0,15 - 80 MHz, PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Class A

Merkmale und funktionen

Elektrischer Verbindungstyp für Hilfs- und Steuerstromkreis
Schraubverbindung
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Funktionen
Nullpunktschaltend

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Bemessungsfrequenz
45 Hz - 65 Hz
Einbaulage
Gerät in angegebener Ausrichtung montieren und den Kühlkörper nicht verdecken
Anzahl der Phasen
1
Anzahl der Kontrolllampen
1
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV (1,2/50 µs)
Serie
HLR
Schockfestigkeit
15/11 g/ms (gemäß EN 50155, EN 61373)
Typ
Halbleiterrelais
Schwingfestigkeit
2 g/Achse (2-100 Hz, IEC 60068-2-6, EN 50155, EN 61373)
Spannungsart
DC

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) (Zuordnungsart 1) bei 230 V
15 kA, „FAZ-C50/1“
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) (Zuordnungsart 2) bei 230 V
10 kA, „FWP-50G14FI“
Nenn-Kurzschlussstrom 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 30 A Klasse J

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
Haupt: Pozidriv 2
Steuerung: Pozidriv 1
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
Hauptleiter: 1 x 1-4 mm², 2 x 1-4 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
Hauptleiter: 1 x 2,5-6 mm², 2 x 2,5-6 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
Hauptleiter: 1 x 14-10, 2 x 14-10
Steuerung: 1 x 18-12, 2 x 18-12
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
Hauptleiter: 1 x 2,5-6 mm², 2 x 2,5-6 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Anzugsdrehmoment
Haupt: 2,4 Nm (21,2 lb-in)
Steuerung: 0,5 Nm (4,4 lb-in)

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015