Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 5 A, AC 36 kV, 50,8 x 565mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Katalognummer |
36ADIHA5
|
| Produkt Länge/Tiefe |
565 mm
|
| Produkthöhe |
50.8 mm
|
| Produktbreite |
50.8 mm
|
| Produktgewicht |
3000 g
|
| Zertifikat(e) |
BS 2692-1
|
| EAN |
5027590478120
|
| Modellcode |
36KV 5A 2" AIR FUSE
|
| Benutzt mit |
A3354710 Sicherungsclip
|
| Stromstärkewert |
5 A
|
| Sicherungsgröße |
50,8 x 565 mm
|
| Ausschaltvermögen |
16 kA
|
| Installationstechnik |
Luft
|
| Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
| Produktanwendung |
primärseitiger Transformatorschutz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Auslösecharakteristik |
Sonstiges
|
| Standard |
British Standard
|
| Betriebsklasse |
Sonstiges
|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Schlagmelder |
Ja
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Sicherungsform |
zylindrisch
|
| Lichtbogen (I2T) |
4,4 x 101
|
| Widerstand |
973 Ohm
|
| Sicherungsdurchmesser |
51 mm
|
| Abschaltleistung |
16 kAIC
|
| Baugröße |
51 x 565 mm
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Betriebsspannung |
36 kV
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
|
| Sicherungstyp |
ADIH
|