Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Hilfssicherung, VT Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 2 A, AC 36 kV, 440 x 41,3mm, Pufferung, IEC, Schutz von Hilfstransformatoren, 2 A, 40K A Ausschaltvermögen, Inst Luft, Pufferung, IEC, AC, Klasse Pufferung, Verschraubt
| Produktname |
Eaton Bussmann Series Mittelspannungshilfssicherung
|
| Katalognummer |
36CAV2
|
| Produkt Länge/Tiefe |
439 mm
|
| Produkthöhe |
41 mm
|
| Produktbreite |
41 mm
|
| Produktgewicht |
1200 g
|
| Zertifikat(e) |
IEC60282-1
|
| EAN |
5027590478236
|
| UPC |
051712834315
|
| Modellcode |
36KV 2A 17" FUSE
|
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Ausschaltvermögen |
40 kA
|
| Klasse |
Klasse: Teilbereichssicherung
|
| Widerstand |
3,12 Ohm
|
| Betriebsspannung |
36 kV
|
| Anwendung |
Schutz der Hilfstransformatoren
|
| Sicherungsgröße |
440 x 41,3 mm
439 x 41 mm |
| Standard |
IEC
|