Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

38MCQS

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector, AC/MC and FMC, Single, Steel, 3/8"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector
Catalog Number
38MCQS
Product Length/Depth
1.46 in
Product Height
1.06 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.06 lb
UPC
662277088190

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Single
Trade size
3/8"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.