Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

3.6WDON6100
3.6KV 100AMP 2"" '6' MOTORSTART FUSE N/S

Motor-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 100 A, AC 3,6 kV, 51 x 192 mm, Pufferung, BS HS

Listenpreis EUR499.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series IEC Mittelspannungsmotorsicherung gemäß britischer Norm
Katalognummer
3.6WDON6100
Produkt Länge/Tiefe
192 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
1036 g
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
EAN
5027590474610
UPC
051712632430
Modellcode
3.6KV 100AMP 2"" '6' MOTORSTART FUSE N/S

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
A3354710 vernickelter Kupfer-Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
100 A
Ausschaltvermögen
50 A
Klasse
Klasse Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Betriebsspannung
3,6 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
Motorschutz
Sicherungsgröße
51 x 192 mm
Standard
Britische Norm

Produktspezifikation exportieren