Eaton 3S Gen2 USV DIN, 700 VA, 420 W, Eingang: Schuko, Ausgänge: (4) Schuko, (4) nur Schuko-Überspannung, USB-Kommunikation, USB-Ladung (2), Tower
| Produktname |
Eaton 3S Gen2 USV
|
| Katalognummer |
3S700D
|
| Produkt Länge/Tiefe |
83.5 mm
|
| Produkthöhe |
170 mm
|
| Produktbreite |
335 mm
|
| Produktgewicht |
4.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 62040-2 EAC IEC/EN 62040-1 |
| UPC |
743172101761
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Farbe |
Schwarz/weiß
|
| Bauform |
Freistehendes Modell
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
98
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Phase (Eingang) |
1
|
| Phase (Ausgang) |
1
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Nein
|
| Überspannungsschutz |
Ja
|
| Akkumanagement |
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
|
| Anzahl Batterien |
1
|
| Batterieleistung |
12 V / 7 Ah
|
| Batteriewechsel |
Auswechselbar
|
| Batterietyp |
Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie (VRLA)
|
| Erweiterte Akkukapazität |
Nein
|
| Laufzeitgrafik |
Anzeige des Laufzeitgraphs
|
| Kommunikation |
USB-Port (HID-konform)
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
| Erweiterungssteckplätze |
Nein
|
| Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nein
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Nein
|
| Softwarekompatibilität |
Eaton UPS Companion (ermöglicht einen sicheren Systemshutdown, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
|
| Schnittstellentyp |
USB
|
| Benutzeroberfläche |
LEDs
|
| Eingangsanschluss |
Sonstige
|
| Eingangskabellänge |
1,5 m
|
| Eingangsfrequenzbereich |
46 bis 70 Hz
|
| Eingangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
| Eingangsspannungsbereich |
184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
|
| Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
| Einspeisungstyp |
1
|
| Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
0,6
|
| Ausgangsspannungsbereich |
184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
|
| Steckdosen |
(4) Schuko, (4) Schuko- Nur Überspannungsschutz
|
| Topologie |
Offline
|
| VA Wert |
700 VA
|
| Spannung |
230 V
|
| Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
0
|
| Leistung |
420 W
|
| Höhenlage |
2000 m
|
| Geräuschpegel |
< 25 dB bei 1 Meter
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0-85 % ohne Betauung
|