Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

40071354130

Eaton Style Variant 28011 und 28021 Piktogramm, Links, ISO 7010

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Style Variant 28011 & 28021 SC Pictogram
Katalognummer
40071354130
Produkt Länge/Tiefe
335 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
165 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4012539336914

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
32 m
Ausführung
Acrylscheibe
Piktogrammbedeutung
Flucht- und Rettungswege
Materialstärke
22 mm
Doppelseitig
False
Richtung
links

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.