Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

40071354591

Eaton CrystalWay 19822 1-8 h/D CGLine+, IP42 30 m

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CrystalWay emergency luminaire
Katalognummer
40071354591
Produkt Länge/Tiefe
331 mm
Produkthöhe
183 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
0.75 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
3660191602345

Spezifikationen für Notleuchten

Scheinleistung bei Netzbetrieb
8.7 VA
Scheinleistung bei Netzbetrieb (NM)
0.96 VA
Autonomie
1/3/8 Stunden
Einbauhöhe/-tiefe
205 mm
Einbaulänge
302 mm
Einbaubreite
47 mm
Stromkreis
Sonstiges
Gehäusefarbe
weiß
Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80-89
Farbtemperatur
6500 K
Farbtemperatur - max.
6500 K
Farbtemperatur - min.
6500 K
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Effektive Leistung bei Netzbetrieb
4.2 W
Wirkleistung bei Netzbetrieb (nm)
0.3 W
Energieeffizienzklasse
A
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des Leuchtmittels gemäß EU-Verordnung 2019/2015
A
Energieeffizienzklasse des enthaltenen austauschbaren Leuchtmittels
A++
Austauschbares Betriebsgerät
Nein
Funktion
Rettungszeichen
Schlagfestigkeit
IK04
Art der Leuchte
Rettungszeichenleuchte
Etikettentyp
Einlegeblatt/-platte
Lampenhalter
Keine
Lampenleistung
1.74 W
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtausgang Rettungszeichenleuchte
Doppelseitig
Begrenzte Oberflächentemperatur
No
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
No
Lichtstrom bei Notfallbetrieb
76 lm
Lichtstrom in Stand-by-Modus
0 lm
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Gehäusematerial
Plastik
Max. Systemstrom
6.56 W
Modus
Dauerlicht / Bereitschaftslicht (DL/BL)
Überwachungsgeräte
Sonstiges
Montagemethode
Wandoberflächenmontage, Deckenoberflächenmontage
Nennstrom - max.
54.54 mA
Nennstrom - min.
4.18 mA
Nennbetriebsdauer - max.
8 hour
Nennbetriebsdauer - min.
1 hour
Nennspannung AC - max.
240 V
Nennspannung AC - min.
220 V
Anzahl der Lichtköpfe
38
Anzahl der Pole (numerisch)
2
Betriebsspannung - max.
240 V
Betriebsspannung - min.
220 V
Piktogramm enthalten
Yes
Leistungsaufnahme Netzbetrieb - Scheinleistung (VA)
8.7 VA
Leistungsaufnahme Netzbetrieb - Nutzleistung (W)
4.2 W
Leistungsfaktor
0.48
Stromversorgungssystem
Periphär (Einzelbatterie)
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse
9003
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
40 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C
100000 hour
Nennlichtstrom
103 lm
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
103 lm
Geschützt durch reservierte Polarität
Yes
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Ja
Geeignet für viele Lampen
1
Geeignet für Standby-Schaltung
Ja
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzeigetyp
Ein-/doppelseitig
Leitungsverlegungstyp
Durchgangsverdrahtung enthalten
Erkennungsweite
30 m
Spannungsart
AC
Verkabelungssystem
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
Mit Lichtquelle
Yes
Mit Fernbedienung
Ja
Mit Fernschalterverbindung
Yes

Spezifikationen für mechanisches Zubehör

Akkuqualität
Lithium-Ionen
Einbauhöhe/-tiefe
205 mm
Einbaulänge
302 mm
Einbaubreite
47 mm
Farbtemperatur - min.
6500 K
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Schutzart
IP42
Durchmesser
9999 in
Energieeffizienzklasse
A
Austauschbares Betriebsgerät
Nein
Funktion
Rettungszeichen
Schlagfestigkeit
IK04
Etikettentyp
Einlegeblatt/-platte
Lampenhalter
Keine
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtstrom in Stand-by-Modus
0 lm
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Überwachungsgeräte
Sonstiges
Montagemethode
Wandoberflächenmontage, Deckenoberflächenmontage
Nennstrom - max.
54.54 mA
Nennstrom - min.
4.18 mA
Nennbetriebsdauer - max.
8 hour
Nennbetriebsdauer - min.
1 hour
Anzahl der Lichtköpfe
38
Leistungsfaktor
0.48
Stromversorgungssystem
Periphär (Einzelbatterie)
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse
9003
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
40 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
103 lm
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Ja
Geeignet für viele Lampen
1
Geeignet für Standby-Schaltung
Ja
Max. Systemstrom
6.56 W
Leitungsverlegungstyp
Durchgangsverdrahtung enthalten
Spannungsart
AC
Mit Lichtquelle
Yes
Mit Fernbedienung
Ja
Mit Fernschalterverbindung
Yes

Weitere zusätzliche Spezifikation

Erkennungsweite
30 m

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.