Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

400NHM3B

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 400 A, AC 500 V, NH3, aM, IEC, Doppelkennmelder

Listenpreis EUR39.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
400NHM3B
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
1140 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590479851

Zubehör

Geeignet für
SD3-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD3-D Triple pole NH Fuse base

Elektrische Daten

Stromstärkewert
400 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse aM
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Sicherungsgröße
NH3
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.