Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

40NHG01B
NH FUSE 40A 500V GG/GL SIZE 01

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 500V, 40A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Keramikkörper - 40NHG01B

Listenpreis EUR8.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
40NHG01B
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
295 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590480345
UPC
051712625951
Modellcode
NH FUSE 40A 500V GG/GL SIZE 01

Zubehör

Geeignet für
EBF Vertikale Sicherungsschiene
EBV Vertikale Sicherungslasttrennschalter

Elektrische Daten

Stromstärkewert
40A
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Sicherungsgröße
NH0
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Produktspezifikation exportieren