Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

40NHM000B
NH FUSE 40A 500V aM SIZE 000 DUAL IND

Eaton Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 500 V, NH000, aM, IEC, Doppelkennmelder

Listenpreis EUR5.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
40NHM000B
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
191 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590480468
Modellcode
NH FUSE 40A 500V aM SIZE 000 DUAL IND

Zubehör

Geeignet für
Mikroschalter 170H0236
EBF Vertikale Sicherungsschiene
EBV Vertikale Sicherungslasttrennschalter
EBH Größe 000 Horizontale Sicherungslasttrennschalter

Elektrische Daten

Stromstärkewert
40A
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse aM
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Sicherungsgröße
NH000
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Produktspezifikation exportieren