Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

450NHG3B
NH FUSE 450A 500V 3 GG/GL SIZE 3

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 450 A, AC 500 V, NH3, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Listenpreis EUR23.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
450NHG3B
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
1139.333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590480727
UPC
051712744683
Modellcode
NH FUSE 450A 500V 3 GG/GL SIZE 3

Zubehör

Geeignet für
Mikroschalter 170H0236
EBF Vertikale Sicherungsschiene
EBV Vertikale Sicherungslasttrennschalter
EBH Größe 000 Horizontale Sicherungslasttrennschalter

Elektrische Daten

Stromstärkewert
450 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Sicherungsgröße
NH000
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.