Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

46TU1

Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 1 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, T träge, Buchsenklemme Ausführung U

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
Katalognummer
46TU1
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
22.04 g
Zertifikat(e)
ANSI/IEEE Std C37.42
EAN
5027590481885

Electrical data

Stromstärkewert
1 A
Betriebsspannung
46 kV
Strommerkmaltyp
Typ T - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „T“-Eigenschaften.
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz

Product specifications

Anwendung
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
Standard
ANSI
Art des Endanschlusses
Universell

Produktspezifikation exportieren