Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

500R20

Eaton Bussmann Series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 500 A, AC 660 V, 74 x 112 mm, gL/gG

Listenpreis EUR663.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
500R20
Produkt Länge/Tiefe
112 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
932 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
EAN
5027590049542

Elektrische Daten

Stromstärkewert
500 A
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
660 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Anschlusstechnik
94 mm mittlere Montage
Sicherungstyp
R20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.