Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

50KS07

Eaton Bussmann Seriess Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 50 A, DC 500 V, V88/A3, 27 x 91 mm

Listenpreis EUR124.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
50KS07
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
36 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
80.3 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
EAN
5027590482998

Elektrische Daten

Stromstärkewert
50 A
Ausschaltvermögen
40 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Gleichstrom

Produktspezifikationen

Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Anschlusstechnik
Verschraubt
Sicherungsgröße
BS88/A3
Sicherungstyp
KS07

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.