Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

527A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 527 junction box, 2" depth, Copper-free aluminum, Surface mount

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 527 junction box
Catalog Number
527A
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2 in
Product Weight
1.4 lb
UPC
662276383081

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Depth
2 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.