Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

571BT4

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 571 junction box, Flat cover, 2" depth, Brass, Surface mount, 4-pole terminal block

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 571 junction box
Catalog Number
571BT4
Product Length/Depth
4.38 in
Product Height
4.38 in
Product Width
2 in
Product Weight
3.8 lb
UPC
662276383494

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Special features
4-pole terminal block
Cover type
Flat
Material
Brass
Mounting style
Surface
Depth
2 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.