Eaton 5P Gen2 USV, 1550 VA, 1350 W, Eingang: C14, Ausgänge: (8) C13, Tower
| Produktname |
Eaton 5P Gen2 USV
|
| Katalognummer |
5P1550IG2
|
| Produkt Länge/Tiefe |
445 mm
|
| Produkthöhe |
233 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
15.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS |
| EAN |
3553340710285
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Farbe |
Schwarz/Silber
|
| Bauform |
Freistehendes Modell
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
98.2
|
| Gehäuse |
Schwarz/Silber
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Phase (Eingang) |
1
|
| Phase (Ausgang) |
1
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Nein
|
| Akkumanagement |
ABM oder Konstantlademethode (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz
|
| Anzahl Batterien |
3
|
| Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
| Batteriewechsel |
Auswechselbar
|
| Batterietyp |
Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
|
| Erweiterte Akkukapazität |
Nein
|
| Laufzeitgrafik |
| Kommunikation |
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
| Erweiterungssteckplätze |
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
| Softwarekompatibilität |
Eaton Brightlayer Software Suite
|
| Schnittstellentyp |
LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
|
| Eingangsanschluss |
C14
|
| Eingangsfrequenzbereich |
47-70 Hz (50-Hz-System), 56,5-70 Hz (60-Hz-System), 40 Hz im Modus mit geringer Empfindlichkeit
|
| Input Nominal Voltage |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
| Eingangsspannungsbereich |
160-294 V (einstellbar auf 150 V - 294 V)
|
| Nennfrequenz |
50 Hz -60 Hz
|
| Ausgangsfrequenz |
50/60 Hz
|
| Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
| Ausgangsspannungsbereich |
230 V (+6 %/-10 %)
|
| Steckdosen |
(8) C13
|
| Topologie |
Line-Interaktiv
|
| Spannung |
230 V
|
| Leistung |
1350 W
|
| Höhenlage |
3000 m
|
| Geräuschpegel |
< 35 dB bei 1 Meter
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0–90 % nicht kondensierend
|
| Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
| BTU Wert |
Online: 92, Batterie: 654 BTU/h
|