Eaton 5P USV, 1550 VA, 1100 W, Eingang: C14, Ausgänge: (6) C13, Baugruppenträger, 1 HE
| Produktname |
USV Eaton 5P
|
| Katalognummer |
5P1550IR
|
| Produkt Länge/Tiefe |
554 mm
|
| Produkthöhe |
43.2 mm
|
| Produktbreite |
438 mm
|
| Produktgewicht |
19.36 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
TUV |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
| Besondere Merkmale |
|
| Topologie |
Line-Interaktiv
|
| Größe des Gestells |
1U
|
| Bauform |
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
|
| Farbe |
Schwarz/Silber
|
| Gehäuse |
Schwarz/Silber
|
| VA Wert |
1550 VA
|
| Leistung |
1100 W
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Ja
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Primäre Frequenz - max. |
70 Hz
|
| Primäre Frequenz - min. |
47 Hz
|
| Eingangsanschluss |
C14
|
| Eingangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
| Nennfrequenz |
50–60 Hz
|
| Eingangsfrequenzbereich |
47 Hz bis 70 Hz (50-Hz-System), 56,5 Hz bis 70 Hz (60-Hz-System), 40 Hz im Modus mit geringer Empfindlichkeit
|
| Steckdosen |
(6) C13
|
| Anzahl der Ausgänge C13 |
6
|
| Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
| Spannung |
230 V
|
| Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
| Einspeisungstyp |
1
|
| Spannungsart |
AC
|
| Laufzeitgrafik | |
| Akkumanagement |
ABM oder Konstantlademethode (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz
|
| Batteriewechsel |
Auswechselbar
|
| Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
| Batterietyp |
Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
|
| Erweiterte Akkukapazität |
Nein
|
| Laufzeit auf Halblast |
13 min
|
| Kommunikation |
|
| Erweiterungssteckplätze |
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nr
|
| Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nr
|
| Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
|
| Benutzeroberfläche |
Multilinguales Grafik-LCD Display
|
| Schnittstellentyp |
Sonstiges
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
| Höhenlage |
2000 m
|
| BTU Wert |
Online: 225
|
| Geräuschpegel |
< 40 dB bei 1 Meter
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0–90 % ohne Betauung
|
| Temperaturbereich |
0 bis 90 % nicht kondensierend
|
| Eingangsspannung - max. |
294 V
|
| Eingangsspannung - min. |
150 V
|
| Ausgangsspannung - max. |
240 V
|
| Ausgangsspannung - min. |
200 V
|
| Sekundäre Frequenz - max. |
60 Hz
|
| Sekundäre Frequenz - min. |
50 Hz
|
| Anzahl Batterien |
3
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
97
|
| Eingangsspannungsbereich |
160-294 V (einstellbar auf 150 V - 294 V)
|
| Ausgangsfrequenz |
50/60 Hz
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
0,7
|
| Ausgangsspannungsbereich |
230 V (+6 %/-10 %)
|
| Phase (Eingang) |
1
|
| Phase (Ausgang) |
1
|
| Laufzeit bei Volllast |
4 min
|