Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

5P850IG2

Eaton 5P Gen2 USV, 850 VA, 680 W, Eingang: C14, Ausgänge: (6) C13, Tower

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 5P Gen2 USV
Katalognummer
5P850IG2
Produkt Länge/Tiefe
345 mm
Produkthöhe
233 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
10.2 kg
Einhaltung(en)
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS
EAN
3553340710261

Zusätzliche Informationen

Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz/Silber
Bauform
Freistehendes Modell
Wirkungsgrad bei Höchstlast
98
Gehäuse
Schwarz/Silber
Verpackungsinhalt
  • USB-Kabel
  • (2) IEC-IEC Kabel
  • Kurzanleitung
  • Sicherheitshinweise
Phase (Eingang)
1
Phase (Ausgang)
1
Rack-Montage-Bausatz
Nein

Battery specifications

Akkumanagement
ABM oder Konstantlademethode (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz
Anzahl Batterien
2
Batterieleistung
12 V / 7 Ah
Batteriewechsel
Auswechselbar
Batterietyp
Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
Erweiterte Akkukapazität
Nein
Laufzeitgrafik

Kommunikation

Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • Serieller Anschluss (RS232)
  • Mini-Klemmleiste für Remote AN/AUS und Remote Power Off
  • Kontakte (2 Ausgänge, Optokoppler, RJ)
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Softwarekompatibilität
Eaton Brightlayer Software Suite
Schnittstellentyp
LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung

Elektrischer Eingang

Eingangsanschluss
C14
Eingangsfrequenzbereich
47-70 Hz (50-Hz-System), 56,5-70 Hz (60-Hz-System), 40 Hz im Modus mit geringer Empfindlichkeit
Eingangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Eingangsspannungsbereich
160-294 V (einstellbar auf 150 V - 294 V)
Nennfrequenz
50 Hz -60 Hz

Elektrischer Ausgang

Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Ausgangsspannungsbereich
230 V (+6 %/-10 %)
Steckdosen
(6) C13
Topologie
Line-Interaktiv
Spannung
230 V
Leistung
680 W

Umgebung

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 35 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % nicht kondensierend
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
BTU Wert
Online: 46, Batterie: 307 BTU/h

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.