Eaton 5SC USV, 750 VA, 525 W, Eingang: 5-15P, Ausgänge: (6) 5-15R
| Produktname |
Eaton 5SC USV
|
| Katalognummer |
5SC750
|
| Produkt Länge/Tiefe |
13.4 in
|
| Produkthöhe |
8.2 in
|
| Produktbreite |
5.9 in
|
| Produktgewicht |
23.1 lb
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
NOM
IEC 62040-2:2006 Cat C2 / CISPR22 Class A / FCC part 15 Class A cULus Listed |
| Kataloghinweise |
Not for sale or distribution in Colorado, Vermont or Washington state
|
| UPC |
743172045096
|
| Modellcode |
Eaton 5SC UPS 750 120V
|
| Topologie |
Line-Interaktiv
|
| Bauform |
Freistehendes Modell
|
| Farbe |
Schwarz
|
| VA Wert |
750 VA
|
| Leistung |
525 W
|
| Überspannungsschutz |
Ja
|
| Eingangsanschluss |
5-15P
|
| Eingangskabellänge |
6 ft
|
| Eingangsfrequenzbereich |
45 bis 55 Hz (50-Hz-System), 55 bis 65 Hz (60-Hz-System)
|
| Steckdosen |
(6) 5-15R
|
| Anzahl der Ausgänge 5-15R |
6
|
| Ausgangsnennspannung |
100/110/120 V
|
| Laufzeitgrafik |
|
| Akkumanagement |
ABM-Technologie (3-stufiges Laden verlängert die Lebensdauer der Batterie um 50 % und bietet erweiterte Warnungen zum Batterieersatz)
|
| Batterietyp |
Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie (VRLA)
|
| Erweiterte Akkukapazität |
Nicht lieferbar
|
| Standardwerksgarantie |
|
| Erweiterte Servicepläne |
|
| Kommunikation |
RS-232 (RJ45)-Anschluss; USB-Anschluss als Standard (HID). RS-232- und USB-Kabel mit 183 cm enthalten
|
| Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Manager
|
| Benutzeroberfläche |
LCD-Display
|
| Geräuschpegel |
< 40 dB bei 1 Meter
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0-95 % nicht kondensierend
|
| Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
94
|
| Eingangsspannungsbereich |
96-144 V AC
|
| Menge |
1
|
| Eingangsnennspannung |
120V
|