Eaton DMM Lasttrennschalter, DMM, 125 A, 3-polig, Stopp-Funktion optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle
| Produktname |
Eaton DMM Lasttrennschalter
|
| Katalognummer |
6083336
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
| Produkthöhe |
150 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.125 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
EAC VDE 0660 RoHS KEMA CE IEC/EN 60204 Lloyds IEC/EN 60947 |
| EAN |
8711426108721
|
| Modellcode |
DMM-125/3-SK
|
| Merkmale |
Ausführungen als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter |
| Funktionen |
Optionale Stopp-Funktion
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Zubehör |
|
| Farbe des Auslösers |
Sonstige
|
| Betätigertyp |
Sonstige
|
| Schutzart |
NEMA sonsitge
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6000 V
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
Installation der Verteilung |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
21 mm
|
| Anzugsdrehmoment |
7 Nm, Schraubklemmen
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
10000 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
528 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
336 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V |
125 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V |
125 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V |
125 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
125 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V |
125 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V |
125 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
45 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
125 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Grenzstrom |
13,7 kA
|
| Durchlassenergie |
Max. 134 kA²s
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
50 kA
30 kA bei 415 V |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
2,5 kA, Kontakte, 1 Sekunde
2,5 kA |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
125, Sicherung, Kontakte
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
4.9 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
4.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
125 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |