Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6094964
Modellcode: DMM-125/3/M4/P-R

Eaton DMM Lasttrennschalter, DMM, 125 A, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, mit Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm

Listenpreis EUR266

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DMM Lasttrennschalter
Katalognummer
6094964
Produkt Länge/Tiefe
155 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
137 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
EAC
IEC/EN 60947
Lloyds
VDE 0660
RoHS
KEMA
CE
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
EAN
8711426320871
Modellcode
DMM-125/3/M4/P-R

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen
Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm
Funktionen
NOT-AUS-Funktion
Verriegelbar
Polzahl
3-polig

General information

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Farbe des Auslösers
Rot
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Installation der Verteilung
Bodenmontage

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Abisolierlänge (Hauptleiter)
21 mm
Anzugsdrehmoment
7 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
1000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
528 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
336 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
45 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
40 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
125 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Grenzstrom
13,7 kA
Durchlassenergie
Max. 134 kA²s
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
50 kA
30 kA bei 415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
2,5 kA
2,5 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
125, Sicherung, Kontakte

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
4.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
125 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS