Eaton Lasttrennschalter DMV, DMV, 400 A, 4-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, mit Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm, Anschlussbohrung 11 mm
| Produktname |
Eaton Lasttrennschalter DMV
|
| Katalognummer |
6094971
|
| Produkt Länge/Tiefe |
63 mm
|
| Produkthöhe |
146 mm
|
| Produktbreite |
205 mm
|
| Produktgewicht |
1.7 kg
|
| Zertifikat(e) |
Lloyds
RoHS KEMA IEC/EN 60947 CE IEC/EN 60947-3 VDE 0660 EAC IEC/EN 60204 |
| Kataloghinweise |
Strom für eine Zeit von 0,3 Sekunden
|
| EAN |
8711426316829
|
| Modellcode |
DMV-400/4/M4/P-R
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
11.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
9 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
400 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
2664 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
2032 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
1120 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V |
315 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
333 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
254 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
140 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
400 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
180 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
400 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Merkmale |
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Hauptschalter |
| Ausstattung: |
Metallwelle für eine Schaltschranktiefe von 400 mm
Roter Drehgriff und gelber Sperrkranz |
| Funktionen |
Verriegelbar
NOT-AUS-Funktion |
| Verriegelungsvorrichtung |
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
|
| Art der Verriegelung |
Vorhängeschloss-Sperre SVC
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Zubehör |
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
|
| Farbe des Auslösers |
Rot
|
| Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
| Anschlussart |
Anschlussbohrung 11 mm
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
Rückseitenmontage
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Geeignet für |
Zwischeneinbau
Bodenmontage |
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Grenzstrom |
40 kA (bei In = 500)
33 kA (bei In = 250) |
| Durchlassenergie |
Max. 380 kA²s (bei In = 250)
Max. 1700 kA²s (bei In = 500) |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
50 kA
100 kA bei In = 250 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
12 kA, Kontakte, 1 Sekunde
12 kA |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
500/250, Sicherung, Kontakte
|
| Schrauben-Größe |
M10 x 20, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
240 mm², Flachanschluss bei Schienen
|
| Anzugsdrehmoment |
28 Nm, Schraubklemmen
|
Support
Contact us
+359884477015