Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6097103
CU-BAR_15X3_CU-ETP-R250RDNI

Eaton Halyester LV systems LV switchgear. CU-bar 15X3 CU-ETP-R250RDNI

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Halyester LV systems LV switchgear
Catalog Number
6097103
Product Length/Depth
4000 mm
Product Height
15 mm
Product Width
3 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
8711426109544
Model Code
CU-BAR_15X3_CU-ETP-R250RDNI

Produktspezifikationen

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
0 A
Model
Flat

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.