Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6099274
DMV-400/4/M4/P-G

Eaton Lasttrennschalter DMV, DMV, 400 A, 4-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, mit Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm, Anschlussbohrung 11 mm

Listenpreis EUR456.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Lasttrennschalter DMV
Katalognummer
6099274
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
146 mm
Produktbreite
205 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
KEMA
Lloyds
EAC
RoHS
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
Kataloghinweise
Strom für eine Zeit von 0,3 Sekunden
EAN
8711426956124
Modellcode
DMV-400/4/M4/P-G

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
11.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
9 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
400 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
2664 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
2032 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
1120 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
400 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
400 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
400 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
400 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
400 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
315 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
333 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
254 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
140 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
400 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
180 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
400 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Ausstattung:
Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm
Grauer Knopf
Funktionen
Verriegelbar
HALT-Funktion
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Art der Verriegelung
Vorhängeschloss-Sperre SVC
Polzahl
4-polig

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Farbe des Auslösers
Grau
Betätigertyp
Kurzer Knebelgriff
Anschlussart
Anschlussbohrung 11 mm
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Bodenmontage
Zwischeneinbau
Schaltwinkel
90 °

Kurzschlussfestigkeit

Grenzstrom
33 kA (bei In = 250)
40 kA (bei In = 500)
Durchlassenergie
Max. 1700 kA²s (bei In = 500)
Max. 380 kA²s (bei In = 250)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
50 kA
100 kA bei In = 250
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
12 kA, Kontakte, 1 Sekunde
12 kA
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
500/250, Sicherung, Kontakte

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M10 x 20, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
240 mm², Flachanschluss bei Schienen
Anzugsdrehmoment
28 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015