Eaton Bussmann Series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 60 A, AC 600 V, HRCI-MISC, gL/gG, CSA
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
60CIK07
|
| Produkt Länge/Tiefe |
118 mm
|
| Produkthöhe |
48 mm
|
| Produktbreite |
145 mm
|
| Produktgewicht |
54.75 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| EAN |
5027590484428
|
| UPC |
051712552554
|
| Stromstärkewert |
60 A
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Anwendung |
Kabelschutz
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|