Sicherungshalter, Niederspannung, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, weiß
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
63ENSFWHITE
|
| Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
| Produkthöhe |
58 mm
|
| Produktbreite |
152 mm
|
| Produktgewicht |
184.4 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
|
| EAN |
5027590485104
|
| Modellcode |
63A 550V FUSE HOLDER WHITE
|
| Sicherungstyp |
ESD
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Nennspannung bei AC |
550 V AC
|
| Anschlusstechnik |
Frontanschluss/Frontanschluss
|
| Ausführung |
Safeloc
|
| Polzahl |
1-polig
|