Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

63NHG01B
NH FUSE 63A 500V GG/GL SIZE 01

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 500 V, 63 A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Keramikkörper

Listenpreis EUR8.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
63NHG01B
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
270.667 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590485449
UPC
051712625975
Modellcode
NH FUSE 63A 500V GG/GL SIZE 01

Zubehör

Geeignet für
SD2-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Sicherungsgröße
NH2
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
ja

Produktspezifikation exportieren