Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
63NHG1B
|
| Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
40 mm
|
| Produktgewicht |
407.3333333 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| EAN |
5027590485609
|
| Geeignet für |
SD1-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236 EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter TD1-D Triple pole NH Fuse base |
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Sicherungsgröße |
NH1
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|