Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6701731
HNZM2-200-3

Eaton Halyester LV systems LV switchgear. Switch encl. with NZM2 160-200A 3p

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Halyester LV systems LV switchgear
Catalog Number
6701731
Product Length/Depth
305.5 mm
Product Height
540 mm
Product Width
270 mm
Product Weight
0.001 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
8711426532748
Model Code
HNZM2-200-3

Produktspezifikationen

Degree of protection
IP56
Enclosure material
Plastic
Nominal current
200 A
Cover/door color
Transparent
Functions
Extension possible
Model
With cover
Number of switches
1
Number of poles
Three-pole
Position on rail system
Universal

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.