Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6NHG01B
Modellcode: NH FUSE 6A 500V GG/GL SIZE 01

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Listenpreis EUR8.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
6NHG01B
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
295 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
EAN
5027590486385
Modellcode
NH FUSE 6A 500V GG/GL SIZE 01

Zubehör

Geeignet für
Mikroschalter 170H0235

Elektrische Daten

Stromstärkewert
6 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Sicherungsgröße
NH01
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Produktspezifikation exportieren