Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

713DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Zinc die cast, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
713DC
Product Length/Depth
2.11 in
Product Height
2.6 in
Product Width
2.6 in
Product Weight
0.41 lb
UPC
784564003386

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
2"
Style
Squeeze

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.