Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

739DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, 90° angle, Non-insulated, Zinc die cast, 1"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
739DC
Product Length/Depth
9.68 in
Product Height
3.43 in
Product Width
4.95 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed
UPC
784564003577

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Insulator
Non-insulated
Trade size
1"
Style
Squeeze

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.