Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

741C2079
Modellcode: HF4B-150/5A-CLASS-0.2-S

Eaton Schaltschrankzubehör. Stromwandler HF4B, 150A/5A, Klasse 0,2 S

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
741C2079
Produkt Länge/Tiefe
61 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
85.5 mm
Produktgewicht
0.475 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
5703498702764
Modellcode
HF4B-150/5A-CLASS-0.2-S

Produktspezifikationen

Öffnungsbreite - min.
40 mm
Öffnungshöhe - min.
25 mm
Nennstrom
150 A
Anzahl Eingänge (primär)
1
Öffnungsdurchmesser
28 mm
Öffnungshöhe - max.
25 mm
Sekundärstrom Eingang
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung
1.25 VA
Öffnungsbreite - max.
40 mm
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
3
Ausführung
Durchsteckstromwandler
Montageart
Schnappbefestigung
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
Sekundärer Anschluss
Schraubverbindung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.