Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

741F0029
Modellcode: HF6-3000/5A

Eaton Schaltschrankzubehör. Stromwandler HF6, 3000A/5A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
741F0029
Produkt Länge/Tiefe
149 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
158 mm
Produktgewicht
2.515 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
5703498701866
Modellcode
HF6-3000/5A

Produktspezifikationen

Öffnungsbreite - min.
110 mm
Öffnungshöhe - min.
56 mm
Nennstrom
3000 A
Anzahl Eingänge (primär)
1
Öffnungsdurchmesser
55 mm
Öffnungshöhe - max.
56 mm
Sekundärstrom Eingang
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung
30 VA
Öffnungsbreite - max.
110 mm
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
3
Ausführung
Durchsteckstromwandler
Montageart
Schnappbefestigung
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
Sekundärer Anschluss
Schraubverbindung

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.