Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

741F0033
Modellcode: HF6-1000/1A

Eaton Schaltschrankzubehör. Stromwandler HF6, 1000A/1A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
741F0033
Produkt Länge/Tiefe
149 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
158 mm
Produktgewicht
1.305 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
5703498701873
Modellcode
HF6-1000/1A

Produktspezifikationen

Öffnungsbreite - min.
110 mm
Öffnungshöhe - min.
56 mm
Nennstrom
1000 A
Anzahl Eingänge (primär)
1
Öffnungsdurchmesser
55 mm
Öffnungshöhe - max.
56 mm
Sekundärstrom Eingang
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung
20 VA
Öffnungsbreite - max.
110 mm
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
3
Ausführung
Durchsteckstromwandler
Montageart
Schnappbefestigung
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
Sekundärer Anschluss
Schraubverbindung

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.