Eaton Schaltschrankzubehör. Stromwandler HF6, 2000A/1A
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
741F0037
|
| Produkt Länge/Tiefe |
149 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
158 mm
|
| Produktgewicht |
2.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
5703498701897
|
| Modellcode |
HF6-2000/1A
|
| Öffnungsbreite - min. |
110 mm
|
| Öffnungshöhe - min. |
56 mm
|
| Nennstrom |
2000 A
|
| Anzahl Eingänge (primär) |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
55 mm
|
| Öffnungshöhe - max. |
56 mm
|
| Sekundärstrom Eingang |
1 A
|
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung |
30 VA
|
| Öffnungsbreite - max. |
110 mm
|
| Genauigkeitsklasse (Verhältnis) |
3
|
| Ausführung |
Durchsteckstromwandler
|
| Montageart |
Schnappbefestigung
|
| Überstrombegrenzungsfaktor |
FS 5
|
| Sekundärer Anschluss |
Schraubverbindung
|