Eaton Schaltschrankzubehör. Stromwandler HF6, 1200A/5A, Klasse 0,2 S
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
741F0052
|
| Produkt Länge/Tiefe |
149 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
158 mm
|
| Produktgewicht |
1.56 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
5703498701941
|
| Modellcode |
HF6-1200/5A-CLASS-0.2S
|
| Öffnungsbreite - min. |
110 mm
|
| Öffnungshöhe - min. |
56 mm
|
| Nennstrom |
1200 A
|
| Anzahl Eingänge (primär) |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
55 mm
|
| Öffnungshöhe - max. |
56 mm
|
| Sekundärstrom Eingang |
5 A
|
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung |
7.5 VA
|
| Öffnungsbreite - max. |
110 mm
|
| Genauigkeitsklasse (Verhältnis) |
3
|
| Ausführung |
Durchsteckstromwandler
|
| Montageart |
Schnappbefestigung
|
| Überstrombegrenzungsfaktor |
FS 10
|
| Sekundärer Anschluss |
Schraubverbindung
|