Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

746BQ

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746D2 spot light, Quartz halogen lamp, Heat resistant glass lens, Brass, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 500W

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746D2 spot light
Catalog Number
746BQ
Product Length/Depth
14.63 in
Product Height
17 in
Product Width
10 in
Product Weight
50 lb
UPC
662276386808

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Wattage
500W
Mounting Method
Surface
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Quartz halogen
Lens material
Heat resistant glass
Material
Brass
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.