Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

7BCLS-4R

Eaton Bussmann series 7BCLS fuse, Single barrel, 4R designation, 130A, 50 kAIC, Motor start, BCLS, Class R, Bolt-in, Single barrel

Listenpreis EUR5,560.23

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series BCLS fuse
Catalog Number
7BCLS-4R
Product Length/Depth
19.25 in
Product Height
3.6 in
Product Width
3 in
Product Weight
10 lb
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.
UPC
051712530064

Produktspezifikationen

Amperage Rating
130 A
Fuse indicator
With Indicator
Class
Class R
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Bolt-in
Voltage rating
7.2 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel, 4R designation

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.