Sicherungseinsatz, Niederspannung, 800 A, AC 500 V, NH4, gL/gG, IEC, einfacher Kennmelder, spannungsführende Grifflasche
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
800NHG4G
|
| Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
| Produkthöhe |
115 mm
|
| Produktbreite |
220 mm
|
| Produktgewicht |
2183 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| EAN |
5027590490337
|
| UPC |
051712371179
|
| Modellcode |
NH4 FUSE 500V 800A AG
|
| Geeignet für |
SD4-S NH-Sicherungsunterteil
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter |
| Stromstärkewert |
800 A
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Sicherungsgröße |
NH4
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|