Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

850G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 2-1/2" or 3"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
850G
Product Length/Depth
12 in
Product Height
4.25 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.8 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
UPC
662277005616

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Trade size
2-1/2" or 3"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.