Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

908057
T0-4-SOND*/V/SVB-SW

Eaton Moeller® series T0 Sonderschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 4 Baueinheit(en), HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz

Listenpreis EUR142.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Sonderschalter
Katalognummer
908057
Produkt Länge/Tiefe
147 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.182 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
Modellcode
T0-4-SOND*/V/SVB-SW

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Türkupplungsdrehantrieb

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzschild.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
100 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
110 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
80 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
60 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
7.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21, 240 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3,220/230 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 380/400 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V
15.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 690 V
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring
Funktionen
STOPP-Funktion
Verriegelbar

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
400.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
Nach Bedarf
Anzahl Baueinheiten
4
Schalthäufigkeit
1.200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Sonderschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, mechanisch, Gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Zwischeneinbau
Bodenmontage

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
6 kA,
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
320 A, Kontakte, 1 Sekunde
0,32 kA
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Tragfähigkeit
1,6 x Iₑ (mit intermittierender Betriebsklasse 12, 40 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierender Betriebsklasse 12, 60 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-21A, 240 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V
5
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
130 A
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
1 x (0,75 - 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228
1 x (1 - 2,5) mm², ein- oder mehrdrähtig
2 x (0,75 - 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228
2 x (1 - 2,5) mm², ein- oder mehrdrähtig
Anzugsdrehmoment
1 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren