Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

914766
Modellcode: STZ0,315(*/*)

Eaton Moeller® series STZ Steuertransformator, 0,315 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 12 – 1000 V

Listenpreis EUR192

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series STZ Steuertransformator
Katalognummer
914766
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
119 mm
Produktbreite
121 mm
Produktgewicht
4.3 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
VDE 0570 Part 2-2
UL5085-1
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
CSA-C22.2 No. 66.2-06
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
CSA-C22.2 No. 66
IEC/EN 61558-2-2
UL File No.: E167225
CE
Certified by UL for use in Canada
UL 506
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL report applies to both US and Canada
UL 5085-2
UL Recognized
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Modellcode
STZ0,315(*/*)

Features & Functions

Merkmale
komplett vakuumgetränkt
verstärkte Isolierung
getrennte Wicklungen

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Anschlussfahne
Ja für < 63 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 63 A
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Electrical rating

Effizienz
92 %
Leerlaufverluste
10 W
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsleistung
0.315 VA
Relative Kurzschlussspannung
5,5 %
Kurzschlussverluste
18 W
Kurzzeitleistung
0.75 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
28 W