Eaton Moeller® series DTZ Dreiphasen Steuer-Trenn-Sicherheitstrafo, 0,63 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 18,5 – 1000 V
| Produktname |
Eaton Moeller® series DTZ Steuertransformator
|
| Katalognummer |
914804
|
| Produkt Länge/Tiefe |
132 mm
|
| Produkthöhe |
191 mm
|
| Produktbreite |
190 mm
|
| Produktgewicht |
8.9 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
UL Recognized UL5085-1 UL 5085-2 IEC/EN 61558-2-2 CSA-C22.2 No. 66.1-06 CSA-C22.2 No. 66.2-06 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 66 UL 506 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E167225 |
| Modellcode |
DTZ0,63(*/*)*
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Produktkategorie |
DTZ Dreiphasen-Steuertransformatoren
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Bemessungsleistung |
630 VA
|
| Relative Kurzschlussspannung |
5,5 %
|
| Kurzzeitleistung |
1.38 kVA
|
| Nennspannung - max. |
600 V
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
75 W