Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

91PS8MBS

Eaton 91PS USV 8 kVA, 8 kW skalierbar auf 10 kW, keine Batterie, interner Wartungsbypass

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 91PS und 93PS USV
Katalognummer
91PS8MBS
Produkt Länge/Tiefe
750 mm
Produkthöhe
950 mm
Produktbreite
335 mm
Produktgewicht
76 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
CB
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001
EAN
6430028229475

Produktspezifikationen

Akustische Warnsignale
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Interne Batterie inbegriffen
Nein, Bausätze verfügbar
Durch Anwender austauschbare Batterien
Nein
Batterieladegerättyp
ABM-Technologie
Externer Batterieanschluss
Festverdrahtet
Farbe
Schwarz
Bauform
Freistehendes Modell
Effizienz (Eco-Modus)
98 %
Verbesserter Effizienzmodus
ESS
Anzahl der Kommunikationsteckplätze
2
Einspeisungstyp
AC
Formfaktor
Tower
Hot-Swap-fähige Batteriemodule
Nein
Eingangsanschluss
Feste Verbindung
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Ausgangsfrequenz
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
Ausgangsleistungsfaktor
1
Gesamteffizienz
96 %
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Anpassbar
Parallel für Kapazität und Redundanz
Anzahl der parallelen Einheiten
4
Phase (Eingang)
3
Phase (Ausgang)
1
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Laufzeitgrafik
Anzeige des Laufzeitgraphs
Snmp
Ja
Start im Batteriebetrieb
Ja
Topologie
Online
Schnittstellentyp
Sonstiges
Interner Wartungsbypass
Ja
Benutzeroberfläche (Hmi)
5-Zoll-Touchscreen
kVA-Wert
8 kVA
Leistung
8 kW
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt (Schuko)
0
Anwendung
Rechenzentrum/Anlage/IT
Ausgangswirkleistung
8000 W
Übergangszeit für Volllast
0 s
Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus)
98 %
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
1.5 %
Integrierte Funktionalität
Netzwerkmanagement
Eingangsfrequenz - min.
50 Hz
Eingangsfrequenz - max.
60 Hz
Eingangsspannung - min.
220 V
Eingangsspannung - max.
415 V
Ausgangsspannung - min.
220 V
Ausgangsspannung - max.
240 V
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Ausgangsscheinleistung
8000 VA
Primäre Frequenz - max.
60 Hz
Primäre Frequenz - min.
50 Hz
Laufzeit auf Halblast
0 min
Laufzeit bei Volllast
0 min
Montagemethode
Tower

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.