Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

93PX20KIPM
Eaton 93PX 20kW Power Module

Eaton 93PX 20 kW Power Modul, 20 kVA/20 kW, Rack- oder Tower-Montage, 3 HE, konfigurierbar für 3-Phasen oder 1-Phasen Eingang/Ausgang

Allgemeine Spezifikation

Produktname
USV Eaton 93PX
Katalognummer
93PX20KIPM
Produkt Länge/Tiefe
802 mm
Produkthöhe
129 mm
Produktbreite
438 mm
Produktgewicht
24.8 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
CB
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001
EAN
6430070723907
Modellcode
Eaton 93PX 20kW Power Module

Weitere zusätzliche Spezifikation

Kommunikationsschnittstelle
USB
RS232
Leistungsaufnahme
120

Dreiphasige USV Spezifikationen

Anwendung
Rechenzentrum / Gebäude / IT
Akustische Warnsignale
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Batterieladegerättyp
ABM-Technologie
Farbe
Schwarz
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmenblock für dezentrales An/Aus
  • Mini-Klemmleiste für remote power off
  • Kontakte (4 Ausgänge, relay, DB9)
  • DB15 für parallel operation
Bauform
Gerät mit 482,6 mm (19 Zoll)
Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus)
99 %
Effizienz (Eco-Modus)
99 %
Externer Batterieanschluss
Festverdrahtet
Einspeisungstyp
AC
Formfaktor
Rack/Tower
Hot-Swap-fähige Batteriemodule
Nein
Verbesserter Effizienzmodus
ESS
Eingangsanschluss
Festanschluss
Eingangsfrequenz - max.
60 Hz
Eingangsfrequenz - min.
50 Hz
Eingangsnennspannung
380Y/220V nominal (400V/230V, 415Y/240V)
Eingangsspannung - max.
415 V
Eingangsspannung - min.
220 V
Interne Batterie inbegriffen
Nein
Montagemethode
Tower
Rack
Anzahl der Kommunikationsteckplätze
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse C13
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse C19
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E)
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt (Schuko)
0
Anzahl der parallelen Einheiten
3
Ausgangsscheinleistung
20000 VA
Ausgangswirkleistung
20000 W
Ausgangsfrequenz
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
Ausgangsleistungsfaktor
1
Ausgangsspannung - max.
415 V
Ausgangsspannung - min.
220 V
Gesamteffizienz
0.96 %
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Schnellstartanleitung
  • Sicherheitshinweise
Anpassbar
Parallel für Kapazität und Redundanz
Phase (Eingang)
3
Phase (Ausgang)
3
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Primäre Frequenz - min.
50 Hz
Primäre Frequenz - max.
60 Hz
Größe des Gestells
3U
Laufzeit auf Halblast
0 min
Laufzeitgrafik
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Snmp
Nein
Topologie
Online
Übergangszeit für Volllast
0 s
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
1 %
Leistung
20 kW
kVA-Wert
20 kVA
Laufzeit bei Volllast
3 min
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.