Eaton Moeller series NZM Außenwarnschild, Beschriftung gemäß den Daten
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
|
| Katalognummer |
999978
|
| Produkt Länge/Tiefe |
5 mm
|
| Produkthöhe |
27 mm
|
| Produktbreite |
64 mm
|
| Produktgewicht |
0.003 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
ZFS*-NZM7
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Merkmale |
Wasserdicht
|
| Ausstattung: |
Warn-/Informationstext
Montagematerial |
| Rahmen |
NZM1/2/3/4
|
| Typ |
Externes Warnschild
|
| Benutzt mit |
N1 N1-4 N2 N2-4 N3 N3-4 N4 N4-4 NS1 NS2 NS3 NS4 NZM1 NZM1-4 NZM1-NA NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2 NZM2-4 NZM2-NA NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM3 NZM3-4 NZM3-NA NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM4 NZM4-4 NZM4-NA NZM4(-4), N(S)4(-4) PN1 PN1-4 PN2 PN2-4 PN3 PN3-4
Zubehör Externes Warnschild N1 N1-4 N2 N2-4 N3 N3-4 N4 N4-4 NS1 NS2 NS3 NS4 NZM1 NZM1-4 NZM1-NA NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2 NZM2-4 NZM2-NA NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM3 NZM3-4 NZM3-NA NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM4 NZM4-4 NZM4-NA NZM4(-4), N(S)4(-4) PN1 PN1-4 PN2 PN2-4 PN3 PN3-4 |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Farbe |
Silber
|
| Beschriftung |
„Hauptschalter - Öffnen in 0‐Stellung“ - weitere Sprachen
|
| Material |
Plastik
|
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Montagemethode |
Sonstiges
|
| Stärke des Warnschilds |
5 mm
|