Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

9E2000I

Eaton 9E USV, 2000 VA, 1600 W, Eingang: C14, Ausgänge: (6) C13, Tower

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 9E USV
Katalognummer
9E2000I
Produkt Länge/Tiefe
399 mm
Produkthöhe
330 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
15.8 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
UPC
786689166571

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
  • Online-Doppelwandler-Technologie
  • Überwacht kontinuierlich die Qualität der Stromversorgung und regelt sowohl Spannung als auch Frequenz
  • Der interne Bypass ermöglicht den weiteren Betrieb auch bei einem Fehler in der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV)
  • LCD-Display für Echtzeitdaten zu Status und Messwerten
  • Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
  • Lange Backup-Zeit mit bis zu 4 optionalen EBMs
Topologie
Online/Doppelwandler
Bauform
Freistehendes Modell
Farbe
Schwarz
VA Wert
2000 VA
Leistung
1600 W
Rack-Montage-Bausatz
Nein
Verpackungsinhalt
  • USV
  • USB-Kabel
  • Serielles Kabel
  • Kurzanleitung
  • Sicherheitshinweise
Interne Überbrückung
Ja
Hot-Swap Strom
Nein
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Primäre Frequenz - max.
70 Hz
Primäre Frequenz - min.
40 Hz
Eingangsanschluss
C14
Eingangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangsfrequenzbereich
40 bis 70 Hz
Eingangsleistungsfaktor
> 0,99
Steckdosen
(6) C13
Anzahl der Ausgänge C13
6
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Spannung
230 V
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Einspeisungstyp
1
Spannungsart
AC
Laufzeitgrafik
Akkumanagement
  • Automatischer Batterietest
  • Tiefentladeschutz
Batteriewechsel
Austauschbare Batterien
Batterieleistung
12 V / 7 Ah
Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Erweiterte Akkukapazität
Ja
Laufzeit auf Halblast
16 min
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • Serieller Anschluss (RS232)
  • Kommunikationssteckplatz
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Benutzeroberfläche
LCD-Anzeige
Schnittstellentyp
Sonstiges
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Höhenlage
3000 m
BTU Wert
Online: 491
Geräuschpegel
< 37 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0-95 % nicht kondensierend
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Eingangsspannung - max.
300 V
Eingangsspannung - min.
100 V
Ausgangsspannung - max.
240 V
Ausgangsspannung - min.
220 V
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Anzahl Batterien
6
Wirkungsgrad bei Höchstlast
91
Effizienz (Eco-Modus)
97,5
Eingangsspannungsbereich
176-300 V (100 V-300 V mit Derating)
Max Anzahl Batterie-Packs
4
Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistungsfaktor
0,8
Ausgangsspannungsbereich
220/230/240 V +/- 2%
Phase (Eingang)
1
Phase (Ausgang)
1
Laufzeit bei Volllast
7 min
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
3
Leistungsaufnahme
158.2 W

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.